제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Reflective Neutral Density (ND) Filters

×
  • 평평한 스펙트럼
  • 적정한 가격 제품으로서 최대한 정확한 농도 조절 가능
  • 서로 적층해서 사용 시 중간 농도값 생성 가능

이 필터는 표면 전체에 걸쳐 일정한 농도 값을 가지고 있습니다. 투과 대비 반사 비율은 농도 선택에 따라 변화합니다. 적층해서 사용할 경우 총 농도는 각각 필터의 농도를 더한 값입니다. ND 필터는 넓은 스펙트럼 범위에서 빛을 감쇠하는 데 주로 사용됩니다. 대개 레이저와 포토미터 용도에 사용되지만 지나치게 높은 파워에 노출 시 손상을 입거나 정확하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 입사각이 0°일 때 미러면은 광원을 향해야 합니다.

광밀도(OD)는 합산적 관계(additive relationship)를 갖습니다. 예를 들어, 0.6과 0.9 OD의 필터를 서로 적층해서 사용하면 결과적으로 1.5 OD가 생성됩니다. OD는 다음 방정식에서와 같이 투과율과도 관련이 있습니다.
T = 10-OD x 100 = Percent Transmission.

참고: 광밀도가 낮은 필터(0.1, 0.15, 0.2 OD)는 인코넬로 이루어진 얇은 층으로 코팅 처리가 되어 있으며, 시간이 지남에 따라 성능에 변화가 생길 수 있습니다. 이러한 필터의 제품 수명을 연장하려면, 코팅 손상 방지를 위해 세척 시 비접촉 방식(예: 압축 공기)을 활용해야 하고 산화 방지를 위해 습한 환경은 피하도록 주의해야 합니다.  

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.

공통 스펙

Note:
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Thickness (mm):
1.60 Nominal
Dimensional Tolerance (mm):
±0.5
Clear Aperture (%):
80
Angle of Incidence (°):
0
Substrate:
Float Glass
Coating:
Surface 1: Inconel
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ

제품정보

Dia. (mm)  Dimensions (mm)   Optical Density OD (Average)   Thickness (mm)   Transmission (%)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.50 - 0.1 1.60 79.49
12.50 - 0.15 1.60 70.79
12.50 - 0.2 1.60 63.10
12.50 - 0.3 1.60 50.00
12.50 - 0.4 1.60 40.00
12.50 - 0.5 1.60 32.00
12.50 - 0.6 1.60 25.00
12.50 - 0.7 1.60 20.00
12.50 - 0.9 1.60 12.5
12.50 - 1.0 1.60 10.00
12.50 - 2.0 1.60 1.00
12.50 - 2.5 1.60 0.3
12.50 - 3.0 1.60 0.1
25.00 - 0.1 1.60 79.49
25.00 - 0.2 1.60 63.10
25.00 - 0.3 1.60 50.00
25.00 - 0.4 1.60 40.00
25.00 - 0.5 1.60 32.00
25.00 - 0.7 1.60 20.00
25.00 - 1.0 1.60 10.00
25.00 - 1.3 1.60 5.00
25.00 - 1.5 1.60 3.2
25.00 - 2.0 1.60 1.00
25.00 - 3.0 1.60 0.1
- 50.0 x 50.0 0.2 1.60 63.10
- 50.0 x 50.0 0.3 1.60 50.00
- 50.0 x 50.0 0.4 1.60 40.00
- 50.0 x 50.0 0.5 1.60 32.00
- 50.0 x 50.0 0.7 1.60 20.00
- 50.0 x 50.0 1.0 1.60 10.00
- 50.0 x 50.0 1.3 1.60 5.00
- 50.0 x 50.0 1.5 1.60 3.2
- 50.0 x 50.0 2.0 1.60 1.00
- 50.0 x 50.0 3.0 1.60 0.1

제품설명

Reflective Neutral Density Filter Kits

Reflective Neutral Density Filter Kits느 8개나 14개의 광밀도(OD)로 구성되어 있습니다. 8개를 포함하는 kit에는 가장 사용이 많은 0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 와 3.0 필터가 포함됩니다. 14개를 포함하는 kit에는 3.0을 제외한 모든 필터가 포함됩니다. 이러한 kit 제품은 정밀한 시스템의 광학 밀도 요건을 파악하는 데 안성맞춤입니다. OEM 용도를 위해 맞춤형 광밀도도 제공이 가능합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
12.5mm Diameter, Reflective ND Filter Kit (14 Filters) #64-348 KRW 556,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Diameter, Reflective ND Filter Kit (14 Filters) #64-349 KRW 733,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50mm Square, Reflective ND Filter Kit (14 Filters) #64-350 KRW 1,110,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25mm Diameter, Reflective ND Filter Kit (8 Filters) #54-460 KRW 630,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요