제품이 장바구니에 추가됨

Ball and Condenser Lenses

Ball Lens는 보통 fiber coupling 용도에서의 신호 품질 개선 또는 endoscopy 및 바코드 스캔 용도에 사용됩니다. Ball Lens는 Ball Lens에서 optical fiber까지 필요한 거리를 최소화하기 위한 짧은 back focal length를 특징으로 합니다. Edmund Optics는 UV부터 NIR 파장까지 뛰어난 성능을 제공하는 다양한 substrate으로 제작된 Ball Lens를 공급합니다. 장착이나 시스템 결합이 손쉬운 Half-Ball Lens도 이용할 수 있습니다.

Condenser Lens는 고효율 조명이나 프로젝션 시스템에 사용됩니다. Condenser Lens는 빛을 모으면서 구면수차나 비대칭수차를 보정하도록 고안된 optical lens입니다. Edmund Optics는 다양한 Condenser Lens를 공급합니다. Aspheric Condenser Lense는 back reflections 수를 줄여 전체 투과량을 늘림으로써 여러 개의 부품으로 구성된 시스템을 효과적으로 대체할 수 있습니다. 여러 개의 부품으로 구성된 디자인을 대체함으로써 복잡성과 크기를 줄일 수 있습니다. Condenser Lens는 볼록면이 거의 접촉된 상태로 짝을 이루어 사용되곤 합니다.

Filter
Molded Aspheric Condenser Lenses Molded Aspheric Condenser Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • NA 값이 높음
  • 모든 내용이 문서화되어 OEM 결합 시 유리
  • 조명 용도에 적합
Molded Aspheric Condenser Lenses Molded Aspheric Condenser Lenses
  • 내구성 향상을 위해 강화 처리됨
  • NA 값이 높음
  • 조명 용도에 적합
Condenser Lenses Condenser Lenses
  • 몰딩 처리된 조명 렌즈
  • 비구면 또는 구면 디자인
  • NA 값이 높음
Large PCX Condenser Lenses Large PCX Condenser Lenses
  • 100 - 250mm 직경의 대형 크기 이용 가능
  • 주조(cast)가 아닌 정밀 연마 가공된 렌즈
  • 350-2200nm의 파장 범위
N-BK7 Ball Lenses N-BK7 Ball Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Fiber Coupling Spheres 혹은 Collimating Lenses처럼 사용 가능
  • Aspheric Lenses를 위한 사전 형성 (Pre-Forms)에 적합
  • 여러 가지 사이즈로 제공 가능
  • TECHSPEC N-BK7 Half-Ball Lenses 이용 가능
N-BK7 Half-Ball Lenses N-BK7 Half-Ball Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 반구 형태로 광섬유 결합 간소화
  • 빛을 시준하는 렌즈
B270 Half-Ball Lenses B270 Half-Ball Lenses
  • 반구형, 절삭형, 확장형 형태로 이용 가능
  • VIS 및 NIR 구간에서 높은 투과율 제공
  • 비용에 민감한 용도에 적합
Fused Silica Ball and Half-Ball Lenses Fused Silica Ball and Half-Ball Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 탁월한 UV 투과율
  • 낮은 열 팽창 계수
  • Ball 및 Half-Ball 옵션 이용 가능
High Index Half-Ball Lenses High Index Half-Ball Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
High Index Ball Lenses High Index Ball Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Sapphire and Ruby Ball Lenses Sapphire and Ruby Ball Lenses
Sapphire and Ruby Half-Ball Lenses Sapphire and Ruby Half-Ball Lenses
ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses 재고정리
  • 개구수(NA) 값이 높음
  • 광섬유 및 LED 결합에 적합
  • 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program