제품이 장바구니에 추가됨

Fast Axis Collimators

Fast Axis Collimators

×
  • 빠른 축상(fast axis) 시준 용도로 비구면 원통형 렌즈 설계 적용
  • 790 – 990nm의 표준 무반사(AR) 코팅
  • 레이저 다이오드 시준에 적합
  • Slow Axis Collimator 용도에 아주 적합

Fast Axis Collimators는 빔 쉐이핑 또는 레이저 다이오드 시준 용도로 설계된 소형의 고성능 비구면 실린더 렌즈입니다. 이 제품은 비구면 실린더 디자인으로 설계되고 NA가 높기 때문에 레이저 품질을 높게 유지하면서도 레이저 다이오드의 전체 출력을 균일하게 시준할 수 있습니다. Fast Axis Collimators는 설계 스펙트럼 범위에 걸쳐 99%가 넘는 투과율을 제공하며, 다양한 초점 거리를 이용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program