- Beam Expansion이나 Light Projection 어플리케이션을 위한 Negative Focal Length
- 200 - 2200nm의 파장 범위
- 대중적인 UV-AR 코팅 옵션 이용 가능
- Simple Lens Kit는 PCX, DCX, PCV, DCV 렌즈로 구성
- 12mm와 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
- 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션
- 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
Double-Concave Lens는 beam expansion, image reduction 또는 light projection 용도에 사용됩니다. 이 렌즈들은 Optical Systems의 Focal Length 확장에도 적합합니다. 두 개의 오목면이 있는 Double-Concave Lens는 음수의 focal length를 가진 Optical Lens입니다.
Edmund Optics는 다양한 표준 또는 UV Fused Silica Double-Concave Lens를 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. 표준 렌즈는 MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I 또는 NIR II를 포함해 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 최적 성능을 위한 여러 가지 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. UV Fused Silica substrate은 높은 작동 온도를 갖고 있고 탁월한 투과성을 제공합니다. UV Fused Silica Double-Concave Lens는 laser 또는 imaging 용도에 매우 적합합니다. 별도의 UV-AR 코팅은 UV 스펙트럼에서의 성능을 높여 줍니다. Edmund Optics의 Double-Concave Lens는 다양한 크기와 focal length를 갖고 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)