에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Surface Accuracy | Dia. (mm) | EFL (mm) | Aperture (f/#) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/8 | 107.95 | 1,143.00 | f/10.6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #50-051 | KRW 862,800 수량 10+ KRW 725,000 견적 요청 |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,524.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #71-026 | KRW 1,051,300 수량 5+ KRW 877,300 견적 요청 |
|
||
λ/8 | 63.50 | 635.00 | f/10 | Uncoated |
#32-081
재고정리
|
KRW 226,100 견적 요청 |
|
||
λ/8 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Uncoated |
#32-082
재고정리
|
KRW 275,400 견적 요청 |
|
||
λ/8 | 108.00 | 1,143.00 | f/10.6 | Uncoated |
#32-083
재고정리
|
KRW 616,300 견적 요청 |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,524.00 | f/10 | Uncoated |
#32-084
재고정리
|
KRW 775,800 견적 요청 |
|
TECHSPEC® λ/8 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)