0° 및 45° 입사각의 이 Cold Mirrors는 적외선 복사로 인해 발생되는 원하지 않는 열을 줄이는 데 아주 적합합니다. multi-layer dielectric coating은 NIR 및 IR은 80% 이상 투과시키지만 VIS는 90%를 반사시킵니다. Cold Mirror는 -45°C - +232°C의 주변 온도에서 만족스러운 성능을 보이며 쉽게 손상되지 않아 과열로 인해 시스템이 손상될 수 있는 프로젝션 시스템에 아주 적합합니다. BOROFLOAT® glass로 제작된 이 Cold Mirrors는 어느 용도에든 맞게 원하는 크기로 자를 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®