Linear Polarizer는 입사광을 선형 편광시키도록 고안된 Polarizer입니다. Linear Polarizer에 백색광을 통과시키면 입사광 중 절반을 차단함으로써 빛의 진행 방향에 대해 한 개의 평면에서만 진동하도록 전기장을 변화시킵니다. Linear Polarizer는 다양한 공업, 이미징 또는 실험 용도에 아주 적합합니다. Linear Polarizer를 거치면 투과율이 급격히 감소되기 때문에 glare 감소 또는 stress 테스트용으로 아주 적합합니다.
Edmund Optics는 VIS 또는 IR 스펙트럼용으로 다양한 유리, 플라스틱 또는 필름 Linear Polarizer를 공급합니다. Edmund Optics의 Linear Polarizer는 다양한 규격으로 공급됩니다. 유리 Polarizer는 내구성이 뛰어나며 플라스틱 또는 필름 Linear Polarizer는 비용이 저렴합니다. Film Linear Polarizer는 얇은 판으로 판매하며 용도에 따라 쉽게 잘라 사용할 수 있습니다. Laminated film은 필름의 강성을 높여 필름 취급이나 시스템 결합을 쉽게 만들어 줍니다. NIR Linear Polarizer는 통신 기기에도 사용됩니다.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®