제품이 장바구니에 추가됨

Prisms

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Filter

광학 프리즘은 빛의 진행 방향을 지정된 각도로 전환하는 데 사용됩니다. 광학 프리즘은 광선을 이탈시키거나 이미지의 방향을 조절할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 빛과 프리즘의 상호 작용은 광학 프리즘의 디자인에 따라 달라집니다. 광학 프리즘을 입사하는 빛은 출사하기 전에 단일 표면이나 여러 개의 표면에서 반사하거나 또는 기판을 통과하면서 굴절됩니다. 예를 들어 right angle prism을 입사하는 빛은 단일 표면에서 반사함에 따라 빛의 진행 방향이 90°로 전환됩니다. 하지만 wedge prism을 입사하는 빛은 기판의 두께 변화로 인해 굴절되면서 진행 방향을 이탈하게 됩니다.

에드몬드 옵틱스는 다양한 디자인, 기판, 코팅 옵션을 적용할 수 있는 매우 다양한 종류의 광학 프리즘을 취급합니다. EO에서 공급하는 광학 프리즘 디자인에는 Corner Cube Retroreflector 및 Light Pipe Homogenizing Rod 외에도 Right Angle, Amici, Penta, Schmidt, Wedge, Anamorphic, Equilateral, Dove, Rhomboid prism 등이 있습니다. 프리즘에 적용할 수 있는 AR 코팅으로는 MgF2, UV-VIS, UV-AR, VIS 0°, VIS-NIR, 다중 레이저 라인 옵션이 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요