제품이 장바구니에 추가됨

Dispersion Prisms

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Filter
30° - 60° - 90° Littrow Dispersion Prisms 30° - 60° - 90° Littrow Dispersion Prisms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 코팅 제품인 경우 60°의 광선 편차 제공
  • 비코팅 제품인 경우 분산 프리즘으로 적합
  • 우측으로 회전된 이미지 생성
Equilateral Prisms Equilateral Prisms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광 분산에 적합
  • 크기: 5 - 50mm
  • 비코팅 및 무반사(AR) 코팅 옵션 제공
  • 다른 Equilateral Prism 제품 보유
Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms
  • 반사 손실을 최소화하기 위해 Brewster’s Angle에 맞춰 연마
  • Intracavity를 사용해 분산 보정
  • Extracavity를 사용해 펄스 특성 조절
Infrared (IR) Equilateral Prisms Infrared (IR) Equilateral Prisms 재고정리
  • CaF2, Ge, ZnSe 기판
  • 파장 분리 용도에 적합
  • 시준 광원과 사용하도록 설계됨
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

Dispersion Prism은 입사광을 파장별로 분리해야 하는 용도에 사용됩니다. 예를 들어, Dispersion Prism에 빛이 들어오면 적, 녹, 청의 3색으로 분리됩니다. Dispersion Prism은 spectroscopy 또는 laser tuning용으로 적합합니다.

Edmund Optics는 Dispersion Prism을 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. Edmund Optics의 Dispersion Prism은 비 코팅 또는 반사 또는 무반사 코팅 처리해 공급할 수 있습니다. Dispersion Prism은 IR 용도로 적합한 여러 가지 substrate으로도 제작 가능합니다. IR substrate에는 Calcium Fluoride (CaF2), Germanium (Ge) 또는 Zinc Selenide (ZnSe)가 포함됩니다. Calcium Fluoride (CaF2)는 굴절률이 낮은 소재로서 0.19 - 7μm에서 탁월한 투과율을 갖고 있어 UV부터 IR까지의 범위에 사용하기에 아주 적합합니다. Germanium (Ge)은 high index 소재로서 3 - 12μm에서 광학 경로를 극대화하는 데 이상적입니다. Zinc Selenide (ZnSe)는 1 - 16μm 범위에서 널리 사용되며 CO2 laser와 사용하기에 아주 적합합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요