제품이 장바구니에 추가됨

Specialty Prisms

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Filter
45° Rod Mirrors 45° Rod Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 코팅 및 비코팅 버전 보유
  • 90°로 빛을 반사하기 위한 코팅 버전 사용
  • 이미지 경로를 구부리려면 비코팅 버전 사용
Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs) Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs) 신제품
  • 태양 에너지 응집 용도에 적합
  • 2.5 및 5mm의 출사 직경
  • 45˚의 수광각
Anamorphic Prism Pairs Anamorphic Prism Pairs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 타원형 빔을 원형 빔으로 변환
  • 일반 다이오드 파장을 위해 무반사(AR) 코팅 처리됨
  • 마운트 및 비마운트 버전으로 제공
Cone Mirrors Cone Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 360° 용도에 적합함
  • 다양한 직경으로 가능
  • 보호용 알루미늄 코팅
Fused Silica Wedge Prisms Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
  • 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
  • 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합
Rhomboid Prisms Rhomboid Prisms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빔의 Lateral Displacement
  • 이미지를 반전시키지 않고 광축을 옮김
  • ±30 Arcseconds에 평행한 입력 및 출력 빔
  • 빔 위치 이동 Dove Prisms도 이용 가능함
Rod Lenses Rod Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 시준된 빛을 라인으로 포커싱
  • 1mm의 초소형 직경으로도 이용 가능
  • N-BK7 및 Fused Silica 기판 옵션
N-BK7 Wedge Prisms N-BK7 Wedge Prisms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빔 조정 용도에 적합
  • 0.5° - 15°의 빔 편차 옵션
  • 비코팅 또는 무반사(AR) 코팅 버전으로 제공
  • Anamorphic Prism Pair 또한 이용 가능

Specialty Prism은 모양이나 용도면에서 독특한 Prism입니다. Edmund Optics는 Rod Optical Lens, Cone Optical Mirror, Anamorphic Prism Pair, Compound Parabolic Concentrator (CPC), Rhomboid Prism 또는 Wedge Prism을 포함한 다양한 Specialty Prism을 공급하고 있습니다. Specialty Prism은 ray deviation이나 image translation과 같은 일반적인 Prism 용도로는 디자인되지 않습니다.

Cone Optical Mirror는 360° 조명이 필요한 용도에 아주 적합합니다. 빛이 원뿔 꼭지점에 부딪히면 Cone Optical Mirror 둘레에서 원형으로 반사됩니다. Anamorphic Prism Pair는 laser diode의 타원형 빔을 원형으로 변환하는 것과 같이 일차원에서 laser beam을 확장하는 데 아주 적합합니다. Compound Parabolic Concentrator(CPC)는 멀리 있는 광원의 빛을 모으는 데 사용됩니다. 집광된 빛은 전반사를 통해 CPC의 보다 좁은 부분으로 집중됩니다. Rhomboid Prism은 이미지 반전 없이 광축을 이동시켜야 하는 imaging 용도에 적합합니다. Wedge Prism은 레이저 빔을 굴절시키기 위해 반사 대신 굴절 효과를 이용합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program