광학 윈도우는 평평한 평행판으로서 외부 환경으로부터 전자 센서 및 감지기를 보호하는 장벽과 같이 주로 사용됩니다. 광학 윈도우를 선택할 때는 소재의 투과성과 기판의 기계적 특성을 고려해야 합니다. 광학 윈도우는 시스템 배율에 변화를 일으키지 않는 광학 부품입니다. 광학 윈도우는 게르마늄(Ge), 실리콘(Si), N-BK7, UV 용융 실리카, 셀렌화아연(ZnSe), 브로민화칼륨(KBr) 등 다양한 기판으로 제공됩니다. UV, VIS, IR 용도를 위해 다양한 AR 코팅 옵션을 광학 윈도우에 적용할 수 있습니다.
광학 디퓨저는 디퓨저를 통과하는 빛을 고르게 확산시키면서 조명의 확산 영역을 제어하는 데 사용됩니다. 에드몬드 옵틱스는 다양한 크기 및 확산 각도의 Holographic, Opal, Ground Glass Diffuser를 취급합니다. Holographic Diffuser는 glass diffuser에 비해 투과 효율성이 훨씬 뛰어납니다. Optical 또는 Ground Glass Diffuser는 비용에 민감한 용도에 적합한 저가의 대체품입니다.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)