제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

Dual Surface Optical Flats

×
  • λ/10 및 λ/20 Surface Flatness 옵션
  • Zygo Interferometer를 통해 검증됨
  • 각각의 λ/20 Flat에는 Certificate of Calibration가 포함됨
  • 단면 Optical Flat도 이용 가능

공통 스펙

Abbe Number (vd):
67.8
Coating:
Uncoated
Construction:
Dual Surface
Density (g/cm3):
2.20
Index of Refraction nd:
1.458
Knoop Hardness (kg/mm2):
522
Poisson's Ratio:
0.16
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Young's Modulus (GPa):
73
Bevel:
Protective as needed
 Surface Flatness (P-V)  Dia. (mm)  Thickness (mm)   Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
λ/10 25.40 12.70 Fused Silica #43-424 KRW 297,300   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
λ/10 50.80 12.70 Fused Silica #43-426 KRW 471,300   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
λ/10 76.20 19.05 Fused Silica #43-428 KRW 1,022,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 101.60 19.05 Fused Silica #43-430 KRW 1,696,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 127.00 25.40 Fused Silica (Corning 7980) #71-132 신제품 KRW 2,537,500 수량 6+ KRW 2,030,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 127.00 25.40 Fused Silica (Corning 7980) #71-133 신제품 KRW 3,262,500 수량 6+ KRW 2,610,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 152.40 25.40 Fused Silica #43-432 KRW 3,770,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 203.20 38.10 Fused Silica #43-434 KRW 5,111,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 254.00 38.10 Fused Silica #25-180 신제품 KRW 9,425,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 304.80 38.10 Fused Silica #25-182 신제품 KRW 12,325,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 25.40 12.70 Fused Silica #48-129 KRW 420,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 50.80 12.70 Fused Silica #48-130 KRW 732,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 76.20 19.05 Fused Silica #48-131 KRW 1,450,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 101.60 19.05 Fused Silica #48-132 KRW 2,167,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 152.40 25.40 Fused Silica #48-133 KRW 4,814,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 203.20 38.10 Fused Silica #49-061 KRW 8,337,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Dual surface optical flats은 양쪽 표면에 대해 명시된 정확도 수준으로 정밀 연마 및 마감 처리를 거쳐 어느 쪽이든 테스트 장비용으로 사용할 수 있습니다. 양쪽 면에 대해 당사의 Zygo Interferometer를 이용한 검증이 이루어집니다. 각각의 flat을 오랫동안 보존할 수 있도록 견고한 저장 케이스에 담겨 배송됩니다. 또한, 76.2mm 및 이보다 큰 λ/20 flat에는 Certificate of Calibration이 포함됩니다.

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program