제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

Single Surface Optical Flats

×
  • 크기 범위: 지름 ½" - 12"
  • 75mm 및 이보다 큰 λ/20 Flat에는 개별 Certificate of Calibration이 포함됨
  • Standard Metallic Mirror 코팅 처리 가능: λ/10 및 λ/20 Mirror

공통 스펙

Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
 Surface Flatness (P-V)  Dia. (mm)  Thickness (mm)   Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
λ/20 12.70 3.20 Fused Silica #43-400-000 KRW 168,200 수량 11+ KRW 152,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 12.70 3.20 ZERODUR® #43-404-000 KRW 198,700 수량 11+ KRW 179,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 12.70 3.20 Fused Silica #43-319-000 KRW 120,400 수량 11+ KRW 108,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 12.70 3.20 ZERODUR® #43-327-000 KRW 134,900 수량 11+ KRW 121,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 25.40 12.70 Fused Silica #43-408-000 KRW 265,400 수량 11+ KRW 239,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 25.40 12.70 ZERODUR® #43-412-000 KRW 281,300 수량 11+ KRW 253,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 25.40 12.70 Fused Silica #01-913-000 KRW 176,900 수량 11+ KRW 159,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 25.40 12.70 ZERODUR® #32-195-000 KRW 205,900 수량 11+ KRW 185,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 50.80 12.70 Fused Silica #43-416-000 KRW 395,900 수량 11+ KRW 356,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 50.80 12.70 ZERODUR® #43-420-000 KRW 471,300 수량 11+ KRW 424,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 50.80 12.70 Fused Silica #01-914-000 KRW 295,800 수량 11+ KRW 266,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 50.80 12.70 ZERODUR® #32-199-000 KRW 336,400 수량 11+ KRW 303,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 76.20 19.05 Fused Silica #47-573-000 KRW 725,000 수량 11+ KRW 652,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 76.20 19.05 ZERODUR® #48-117-000 KRW 1,158,600 수량 11+ KRW 1,042,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 76.20 19.05 Fused Silica #01-915-000 KRW 635,100 수량 11+ KRW 517,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 76.20 19.05 ZERODUR® #31-391-000 KRW 822,200 수량 11+ KRW 739,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 101.60 19.05 Fused Silica #47-574-000 KRW 1,264,400 수량 6+ KRW 1,138,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 101.60 19.05 ZERODUR® #48-118-000 KRW 1,363,000 수량 6+ KRW 1,226,700   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
λ/10 101.60 19.05 Fused Silica #01-611-000 KRW 1,157,100 수량 6+ KRW 1,041,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 101.60 19.05 ZERODUR® #31-392-000 KRW 1,218,000 수량 6+ KRW 1,096,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 152.40 25.40 Fused Silica #47-575-000 KRW 3,761,300 수량 6+ KRW 3,385,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 152.40 25.40 ZERODUR® #48-119-000 KRW 4,323,900 수량 6+ KRW 3,891,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 152.40 25.40 Fused Silica #01-612-000 KRW 2,618,700 수량 6+ KRW 2,356,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 152.40 25.40 ZERODUR® #31-393-000 KRW 2,862,300 수량 6+ KRW 2,576,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 203.20 38.10 Fused Silica #49-048-000 KRW 6,715,000 수량 3+ KRW 6,043,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 203.20 38.10 ZERODUR® #49-049-000 KRW 7,057,200 수량 3+ KRW 6,351,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 203.20 38.10 Fused Silica #31-390-000 KRW 5,420,100 수량 3+ KRW 4,877,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 203.20 38.10 ZERODUR® #31-394-000 KRW 5,862,400 수량 3+ KRW 5,276,600   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
λ/10 254.00 38.10 Fused Silica #46-715-000 KRW 8,214,300 수량 3+ KRW 7,803,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 254.00 38.10 ZERODUR® #71-108-000 신제품 KRW 8,700,000 수량 6+ KRW 6,960,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 254.00 38.10 Fused Silica #65-879-000 KRW 12,264,100 수량 3+ KRW 11,650,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 304.80 38.10 Fused Silica #69-921-000-RCD-05N 재인증 제품 KRW 7,987,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/10 304.80 38.10 Fused Silica #69-921-000 KRW 10,650,300 수량 3+ KRW 10,118,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
λ/20 304.80 38.10 Fused Silica #65-880-000 KRW 16,543,100 수량 3+ KRW 15,716,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Optical Flat은 특정 표면의 평면도를 측정하기 위한 기준(테스트 평면)으로 사용됩니다. 각각의 제품은 당사 광학 전문가들이 정밀 가공한 뒤 Zygo interferometer에서 표면 정밀도를 보장하기 위한 테스트를 거칩니다. 단면 플랫의 2차 표면은 간섭 패턴을 보기 위한 윈도우 수준으로 피치 마감 처리되어 있습니다. 각각의 flat을 오랫동안 보존할 수 있도록 견고한 저장 케이스에 담겨 배송됩니다. 또한, 75mm 및 이보다 큰 λ/20 flat에는 Certificate of Calibration이 포함됩니다.

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요