제품이 장바구니에 추가됨

Pinholes and Slits

Pinholes and Slits are used to provide a fixed or adjustable aperture through which laser beams may be directed in a number of laser applications such as spatial filtering. Pinholes and Slits consist of variously shaped apertures within a range of materials or coatings designed to reflect or absorb laser light that does not pass through the opening. A selection of mounts is also available for holding aperture slides.

Filter
Adjustable Optical Slit Adjustable Optical Slit
  • Clear Slit 최대 개방 시 6mm
  • 마이크로미터 구동식 미세 조절
  • ¼-20 홀이 있어 마운트 가능
High Power Apertures High Power Apertures
  • Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
  • Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
  • Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing
Acktar Blackened Pinholes Acktar Blackened Pinholes
  • EUV - SWIR 구간에서 낮은 반사율
  • 99% 흡광도의 블랙크닝 코팅
  • 50 - 1000μm의 조리개 크기
  • 비마운트 및 마운트 버전으로 제공
Acktar Blackened Air Slits Acktar Blackened Air Slits
  • 광대역 저반사 코팅
  • EUV - SWIR 구간에서 99%의 흡광도
  • 최소 25μm x 3mm의 슬릿 크기
  • 비마운트 및 마운트 버전으로 제공
Precision Air Slits Precision Air Slits
  • Mounted 버전의 안전한 mechanical support
  • 광학 시스템과 교육적 연구에 사용
  • Spectrophotometer 이미지 분석에 적합
Unmounted Precision Pinhole Precision Pinholes
  • 안전한 기계적 받침을 위해 구경 마운트로 가능
  • 1-1,000 미크론의 Pinhole 사이즈 범위
2-Axis Adjustable Slits 2-Axis Adjustable Slits
  • 각각 따로 조절이 가능한 2개의 축
  • 열린 상태의 사각형 슬릿 크기는 최대 10mm x 10mm
  • 외경이 50mm이므로 시스템 통합이 용이
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program