제품이 장바구니에 추가됨

-18 to +18 diopters, VIS Coated, Manually Focus-Tunable Lens

Optotune 상세 정보 보기
×
재고 번호 #12-329 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,089,000
수량 1+
KRW 1,089,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Lens
Lifecycles:
>100,000
Model Number:
ML-20-37

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
39.50
Clear Aperture CA (mm):
20
Thickness (mm):
18.60

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Coating:
BBAR (400-700nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Abbe Number (vd):
65
Focus Range:
-18 to +18 diopter
-55 to +55mm
Index of Refraction (nd):
1.38
Transmitted Wavefront Error, RMS:
0.25λ @ 525nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C-Mount (Female)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 초점 거리 수동 조절 가능
  • 오목에서 볼록으로 렌즈 형태 조절 가능
  • BBAR 코팅 처리로 파장 범위에서 향상된 성능 제공

Optotune Manually Focus-Tunable Lenses는 외부 조절 링을 회전해가며 볼록, 평면, 오목 사이에서 렌즈 곡률을 변경할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 곡률 조절 기능을 통해 렌즈의 초점 거리를 광학 어플리케이션에 필요한 정확한 값으로 조정할 수 있습니다. 회전 메커니즘은 내구성이 매우 뛰어나기 때문에 10만번 이상의 회전 수명을 제공할 수 있습니다. Optotune Manually Focus-Tunable Lenses는 시스템 프로토타이핑 또는 R&D 어플리케이션과 같이 시스템의 매개변수를 결정해야 하는 용도에 간편하면서도 가성비가 뛰어난 솔루션을 제공하는 제품입니다. 또한 adjustable eye relief처럼 단독으로 사용할 수 있으며 variable beam expander를 설계하기 위해 쌍(pair)으로도 사용할 수 있습니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요