제품이 장바구니에 추가됨

¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™

¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™

×
재고 번호 #29-106 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 23,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 23,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory
Note:
Includes: 4 x M3 mounting screws

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
36 x 44 x 6

Sensor

Shutter Type:
Global

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2.5GBASE-T(2.5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 30만 - 2450만 화소의 센서
  • 44mm x 29mm x 45.3mm로 컴팩트한 외관
  • 옵션으로 렌즈 튜브 사용 시 IP67 보호 등급 보장

해당 제품은 2.5GigE의 데이터 전송 속도를 제공하여 향상된 해상도에서 높은 프레임 레이트를 구현합니다. 능동 정렬 이미징 센서가 특징인 제품으로 센서의 틸트와 회전을 최소화하고 이미징 센서가 렌즈 광축에 정렬되도록 설계되었습니다. 먼지나 물기가 있는 극한의 환경일 경우 액세서리인 렌즈 튜브를 사용하면 IP67 등급이 보장됩니다. 해당 제품은 작동 온도가 -20°C - 55°C로 범위가 넓고 효율적인 열관리가 가능합니다. 또한, 자동차, 공정 제어, 식음료 등의 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요