제품이 장바구니에 추가됨

0.04 - 2.0 OD, 25mm, Apodizing Filter Bull's Eye

Bullseye Filter

×
재고 #64-386 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 516,200
수량 1-10
KRW 516,200
수량 11+
KRW 464,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Linearity (%):
±5 of Optical Density

Product Details

Type of Filter:
Bull's Eye
Type:
Apodizing Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.10

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.04 - 2.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Variable
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Bull’s Eye Filter 타입은 중심에서 가장자리쪽으로 광밀도 감소
  • Reverse Bull’s Eye Filter 타입은 중심에서 가장자리쪽으로 광밀도 증가
  • 광광학 시스템의 강도 변화를 제거하는 데 적합

Apodizing filters는 광학 시스템에서 균일한 조명 프로파일을 생성할 때 사용됩니다. Bull’s Eye type filters는 중심부에서 가장 높은 광밀도를 보유하고 코팅이 되지 않은 가장자리로 갈수록 광밀도가 연속적으로 감소하는 특징을 보이기 때문에 가우시안 빔의 강도 프로파일을 평평하게 만드는 데 주로 사용됩니다. Reverse Bull’s Eyes filters는 가장자리에서 가장 높은 광밀도를 보유하고 코팅이 되지 않은 중심으로 갈수록 광밀도가 연속적으로 감소하는 특징을 보입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요