제품이 장바구니에 추가됨

0.04 - 2.0 OD, 25mm, Apodizing Filter Reverse Bull's Eye

Reverse Bullseye Filter

×
재고 번호 #64-388 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 531,686
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 531,686 개당
수량 11-25 KRW 477,920 개당
수량 26-49 KRW 454,024 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Filter:
Reverse Bull's Eye
Type:
Apodizing Filter
Linearity (%):
±5 of Optical Density

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
1.50 ±0.10

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.04 - 2.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Variable
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Bull’s Eye Filter 타입은 중심에서 가장자리쪽으로 광밀도 감소
  • Reverse Bull’s Eye Filter 타입은 중심에서 가장자리쪽으로 광밀도 증가
  • 광광학 시스템의 강도 변화를 제거하는 데 적합

Apodizing filters는 광학 시스템에서 균일한 조명 프로파일을 생성할 때 사용됩니다. Bull’s Eye type filters는 중심부에서 가장 높은 광밀도를 보유하고 코팅이 되지 않은 가장자리로 갈수록 광밀도가 연속적으로 감소하는 특징을 보이기 때문에 가우시안 빔의 강도 프로파일을 평평하게 만드는 데 주로 사용됩니다. Reverse Bull’s Eyes filters는 가장자리에서 가장 높은 광밀도를 보유하고 코팅이 되지 않은 중심으로 갈수록 광밀도가 연속적으로 감소하는 특징을 보입니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.