에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
0.08X - 4X 배율의 시스템을 계산하도록 설계된 이 Multifunction Calibration Target은 비주얼 시스템의 다양한 매개변수를 한 번에 테스트할 수 있는 역량을 갖추고 있어 하나의 타깃으로 보다 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. 심도(DOF)는 여러 해상도에서 측정이 가능함에 따라 특정 용도에 유용한 측정치를 구하는 데 활용될 수 있습니다. 시스템의 MTF는 5 lp/mm - 80 lp/mm의 주파수로 측정됩니다. 이 타깃은 크롬으로 증착된 틀에 끼운 두 개의 글래스 플레이트로 구성됩니다. 두 번째 플레이트는 원형 및 그리드 패턴을 가지고 있어 평면 및 기울어진 면에서의 왜곡을 측정할 수 있습니다. 타겟의 움직임 없이, 타겟의 패턴은 각 매개변수와 측정치 내에서 전체 FOV 를 사용할 수 있도록 높은 정확도를 기반으로 설계되었으며, 제품 상세 사양 및 적합인증서(CoC)가 포함되어 있습니다. 세트 제품 (#58-770)은 Float glass와 Opal glass에 크롬 코팅이 적용된 두 제품으로 구성되어 있습니다.
Tested Parameter | Pattern Size | Pattern Description |
Resolution/MTF | 154 x 100mm | 11 cycles of 5 to 40 to 5 lp/mm |
Resolution/MTF | 21.8 x 28mm | 50 lp/mm |
Resolution/MTF | 21.8 x 26mm | 60 lp/mm |
Resolution/MTF | 21.9 x 24mm | 70 lp/mm |
Low Mag DOF | 100 x 154mm | 80 lp/mm |
FOV/DOF | 154mm | Linear Scale, 0-154mm, 0.25mm pitch |
Distortion | 80 x 80mm | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, & 90mm Diameter Circles |
Distortion | 80 x 80mm | 1, 2 & 4mm Pitch |
Blooming | 115 x 20mm | Positive and Negative Circles & Squares |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)