제품이 장바구니에 추가됨

0.08X - 4X Standard, Multi-Function Calibration Target

×
재고 번호 #58-403 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,182,800
수량 1-4
KRW 3,182,800
수량 5+
KRW 3,024,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
Foam Lined Case
Angled Support Base
Target on Clear Glass
Opaquing cards
Quick Reference Card

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
Plate: 154 x 100
Thickness (mm):
1.50
Dimensional Tolerance (mm):
±1.0
Parallelism (mm):
0.05

Optical Properties

Coating:
Evaporated Chrome
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Magnification:
0.08X - 4X
Surface Quality:
40-20
Surface Flatness (P-V):
1λ/inch

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 0.08X에서 4X 시스템 교정
  • MTF, DOF, 해상도, FOV와 왜곡 측정
  • NIST Certificate of Accuracy 포함

0.08X - 4X 배율의 시스템을 계산하도록 설계된 이 Multifunction Calibration Target은 비주얼 시스템의 다양한 매개변수를 한 번에 테스트할 수 있는 역량을 갖추고 있어 하나의 타깃으로 보다 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. 심도(DOF)는 여러 해상도에서 측정이 가능함에 따라 특정 용도에 유용한 측정치를 구하는 데 활용될 수 있습니다. 시스템의 MTF는 5 lp/mm - 80 lp/mm의 주파수로 측정됩니다. 이 타깃은 크롬으로 증착된 틀에 끼운 두 개의 글래스 플레이트로 구성됩니다. 두 번째 플레이트는 원형 및 그리드 패턴을 가지고 있어 평면 및 기울어진 면에서의 왜곡을 측정할 수 있습니다. 타겟의 움직임 없이, 타겟의 패턴은 각 매개변수와 측정치 내에서 전체 FOV 를 사용할 수 있도록 높은 정확도를 기반으로 설계되었으며, 제품 상세 사양 및 적합인증서(CoC)가 포함되어 있습니다. 세트 제품 (#58-770)은 Float glass와 Opal glass에 크롬 코팅이 적용된 두 제품으로 구성되어 있습니다.

제품자료

 
Tested Parameter Pattern Size Pattern Description
Resolution/MTF 154 x 100mm 11 cycles of 5 to 40 to 5 lp/mm
Resolution/MTF 21.8 x 28mm 50 lp/mm
Resolution/MTF 21.8 x 26mm 60 lp/mm
Resolution/MTF 21.9 x 24mm 70 lp/mm
Low Mag DOF 100 x 154mm 80 lp/mm
FOV/DOF 154mm Linear Scale, 0-154mm, 0.25mm pitch
Distortion 80 x 80mm 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, & 90mm Diameter Circles
Distortion 80 x 80mm 1, 2 & 4mm Pitch
Blooming 115 x 20mm Positive and Negative Circles & Squares

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요