제품이 장바구니에 추가됨

0.1 - 4.0 OD, 75 x 75mm, Kodak Wratten 2 Neutral Density Filter Kit (13 Filters)

×
재고 번호 #15-115 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,748,685
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,748,685 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Filters Included :
Optical Densities: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
Type:
Neutral Density Filter
Number of Filters:
13

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
75 x 75 (Nominal)
Length (mm):
75.00
Width (mm):
75.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 대형 크기로 이용 가능
  • 원하는 크기로 손쉽게 커팅 가능
  • Kodak Filter No. 96

Kodak Wratten 2 Neutral Density Filters는 스펙트럼의 프로파일을 바꾸지 않으면서 VIS 스펙트럼에서 빛의 강도를 줄어야 하는 이미지 형성 광학 시스템에 사용됩니다. 이 ND 필터는 공칭 분산 밀도의 허용오차가 10%입니다. Kodak Wratten 2 Neutral Density Filters는 적외선 스펙트럼은 투과시키고, 중성 농도는 가시광 스펙트럼에서만 제어됩니다. 모든 ND 필터의 두께는 0.1mm입니다.

참고: 습도가 높은 환경에서는 필터가 탁해질 수 있으며 장기 보관 시에는 주변의 온도가 50°C를 넘지 않도록 주의해야 합니다. 광밀도의 0.3 증분은 1 f-stop과 동일합니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요