제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens
×
재고 번호 #34-017 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 9,121,800
수량 1+
KRW 9,121,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Stock No. of Mounting Clamp:
#28-641 (Sold Separately)
Note:
TitanTL®
Type:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Weight (kg):
7.12
Rear Filter Diameter (mm):
25.4

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
51.8mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
71.2mm
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
103.6mm
Maximum Image Circle (mm):
21.60
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0056
Resolution, Image Space:
50 lp/mm @ 40% (MTF, open)
Horizontal Field of View, 4/3" Sensor:
140.1mm
Number of Elements (Groups):
6 (4)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
58.3mm
Primary Magnification PMAG:
0.124X
Working Distance (mm):
284
Aperture (f/#):
f/11 - f/22
Coating:
λ/4 MgF2
Depth of Field (mm):
±37.0mm (20% @ 20 lp/mm, open)
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
145.2 x 108.9
Typical Distortion @ 520nm (%):
<0.07
Typical Telecentricity @ 520nm (°):
<0.1
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
4/3"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 대형 FOV를 갖춘 텔레센트릭 렌즈
  • 최대 3140만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
  • Full Frame (35mm), C-Mount, T-Mount, M58-Mount, F-Mount Telecentric Lens
  • 0.037X - 0.377X의 배율 범위

TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses는 넓은 FOV(field of view)가 요구되는 머신 비전 시스템과 계측 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 이 렌즈는 최대치의 대형 센서 포맷, 다양한 작동 거리(WD) 및 배율 옵션, 그리고 필터를 쉽게 결합할 수 있도록 해주는 렌즈 뒤 쪽의 필터 홀더를 특징으로 합니다. 당사의 118mm, 182mm, 242mm FOV 버전에 있는 내장형 mounting flange는 마운트를 추가 하지 않아도 각각의 렌즈를 간편하게 고정시키며, 위치 설정이 쉽도록 기준면을 제공합니다. TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses는 카메라 센서의 위치 변화를 조절해주는 끼움쇠와 조절 가능한 조리개, 그리고 카메라로 간단하게 회전 정렬시키기 위한 3 set screw lens 마운트를 포함합니다. 일반적인 용도로는 자동차와 전자 장비 검사, 측정 및 계측이 있습니다.

이 렌즈는 2017 Innovators Award에서 은상을 수상한 경력이 있습니다.

참고: 각각의 렌즈에는 상세 검사 보고서가 함께 포함됩니다.

제품자료

#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f11
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f11
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f11
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f11
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f16
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f16
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f16
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f16

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
182mm Telecentric Backlight Illuminator #35-426 KRW 4,690,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program