제품이 장바구니에 추가됨

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR Portable Laser Power Meter

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR Portable Laser Power Meter

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR Portable Laser Power Meter

×
재고 번호 #78-470 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,653,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,653,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Operating Lifetime (hours):
17
Response Time (s):
1.50
Type of Display:
Touch screen color LCD
Note:
USB Port Available for Data Transfer

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
181.40
Weight (g):
210
Width (mm):
59.00
Depth (mm):
17.00

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
248 - 2500
Wavelength Range (μm):
0.248 - 2.5
Spectral Range:
0.193 - 20µm
Calibrated Spectral Range:
0.248 -2.5µm

Sensor

Exposure Time:
5s

Electrical

Noise Equivalent Power (mW):
10

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
USB Rechargeable Battery

Threading & Mounting

Mounting Hole for Screw:
2 x 8-32

Environmental & Durability Factors

Maximum Temperature (°C):
65

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 터치스크린 디스플레이가 있는 소형 휴대용 디자인
  • 컴퓨터나 소프트웨어 불필요
  • 높은 Damage Threshold
  • USB 충전 배터리

Touchscreen Portable Laser Power Meters는 파장, 밝기, 스크린 방향, 최소/최대 디스플레이를 조절할 수 있는 터치스크린 조절 방식의 LCD 디스플레이를 특징으로 합니다. 하나는 실리콘을 기반으로 한 센서, 그리고 다른 하나는 absorber를 활용한 두 가지 디자인으로 공급되는 이 휴대용 파워 미터는 mini USB 포트를 통해 컴퓨터로 데이터를 전송할 수 있습니다. Silicon sensor model (#34-514)은 90도에서 멈출 수 있는 접이식 몸체 디자인을 특징으로 하며, 90도 방향일 때 마운트되지 않은 상태로 광학 테이블 위에 설치될 수 있는 특별한 기능을 제공합니다. 만약 빔의 높이가 광학 테이블에서 78mm 떨어져 있다면, 접이식 파워 미터를 테이블 위에 바로 설치할 수 있습니다. Touchscreen Portable Laser Power Meter 제품의 두 모델 다 테이블 탑 마운팅을 위한 8-32 마운팅 구멍과 충전식 배터리를 특징으로 합니다.

참고: Mini-USB 케이블 미포함.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요