제품이 장바구니에 추가됨

0.19 - 20μm, 300W, Thermopile Power & Energy Detector

#89-593

×
재고 #89-593 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,900,000
수량 1+
KRW 2,900,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Dimensions (mm):
89 x 89 x 116
Weight (g):
1,410
Weight (kg):
1.41
Type of Sensor:
Thermopile
Active Area (mm):
55
Maximum Incident Beam Power (mW):
300,000
Cooling Method:
Fan Cooled
Maximum Incident Beam Power (W):
300
Maximum Incident Power Density (W/cm2):
45,000
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
45
Maximum Incident Energy Density (J/cm2):
1
Noise Level:
15 mW
Compatible Meters:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)
Wavelength Range (nm):
190 - 20000
Wavelength Range (μm):
0.19 - 20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

Edmund Optics® Power and Energy Detectors는 빔 분석을 위한 빠른 응답 시간과 정확한 계측 능력을 제공합니다. 광대역 코팅 처리된 만능의 pyroelectric energy detector는 저출력부터 고출력 밀도까지의 용도에 최적화되어 있습니다. 나노와트부터 수 킬로와트에 이르기까지 다양한 레이저 출력에 Photodetectors, thermopile detectors 및 volume absorber를 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요