제품이 장바구니에 추가됨

0.19X, High Resolution Inline Telecentric Lens

×
재고 번호 #65-026 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,271,300
수량 1+
KRW 6,271,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Magnification Tolerance %: ±3
Type:
Telecentric Lens
Style:
In-Line Illumination
Light Guide/Source와 호환 가능:
1/4" (0.312")

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
46.9mm
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.017
Resolving Power, Image Space (μm):
4.00
Working Distance Tolerance (mm):
±3.00
Primary Magnification PMAG:
0.19X
Working Distance (mm):
110.00
Aperture (f/#):
f/6
Distortion (%):
≤0.02
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • High Resolution Imaging의 용도
  • In-Line Illumination Port (0.312” Ferrule)
  • 최대 2/3” Sensor Format

이 high resolution telecentric lens series는 강하고 직접적인 조명이 요구되는 용도에 적합하기 위해 in-line illumination이 가능하게 설계되었습니다. Coaxial port는 0.312” 직경인 ferrule을 가진 ¼” fiber bundle에 맞게끔 설계되어 일반적인 light guide와 illuminator에 바로 연결하여 사용 할 수 있습니다.

이 lens는 가장 일반적인 2/3” 와 보다 작은 machine vision camera와 연결할 수 있도록 Standard C-Mount Treading이 되어 있습니다. 0.05%보다 낮은 distortion을 가지도록 설계된 이 lens들은 challenging measurement 용도 사용에 완벽합니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요