제품이 장바구니에 추가됨

0.22 NA UV/VIS Patchcord 200 Micron Fiber w/ SMA Connector

×
재고 번호 #23-691 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 279,900
수량 1-4
KRW 279,900
수량 5+
KRW 252,300
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
Multimode

Physical & Mechanical Properties

Core Diameter (μm):
200
Length (m):
1.5
Jacket Material:
PVC MONOCOIL (0.112" OD)

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.22
Wavelength:
UV-VIS
Coating Type:
Nylon

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
SMA 905

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +100

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 UV-VIS(190 - 1250nm 파장 대역) 혹은 VIS-NIR(300 - 2400nm 파장 대역)에 맞게 설계되었습니다. 길이는 1.5m로 나일론/Tefzel 코팅 처리가 되어 있습니다. 코어 직경은 50 - 1000μm이며, 여러 코어 크기에 맞는 고품질 솔루션을 제공합니다. 해당 제품은 개구수(NA) 값이 0.22인 SMA 905 혹은 FC/PC 커넥터와 사용할 수 있습니다. 또한, UV-VIS/VIS-IR 스펙트럼에서 최적의 투과율이 필요한 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요