제품이 장바구니에 추가됨

0.22" Travel, X Axis, Extended Travel, Micro Series (A)

×
재고 #56-419 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 410,400
수량 1+
KRW 410,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Type of Drive:
Fine Screw (80 Pitch)
Drive Orientation:
Center Drive
Type:
English
Stage Size (mm):
11.2 x 26.2
Travel (mm):
5.6
Travel (inches):
0.22
Center Hole:
0.155" (3.9mm) Thru with 8-32 TPI Threaded
Construction:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
Load Capacity, Normal (kg):
0.25
Note:
Without Covered Rails
Stage Size (inches):
0.44 x 1.03
Straight Line Accuracy (μm):
1.5
Weight (g):
2.5
Wobble (mrad):
0.01

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 2개의 초소형 크기 가능
  • Covered Rail 버전 가능
  • 3가지 움직임 선택
  • X, XY와 XYZ Axis 모델

크기의 최소화를 이루어 현재 가장 작은 크기의 스테이지 중 하나입니다. 스프링 장착된 carriage는 backlash 없이 정밀하고 부드러운 움직임을 제공합니다. 직선 라인 정확도는 2 μm입니다. 미세한 80 TPI leadscrew 드라이브를 보유합니다. B 사이즈, 큰 시리즈 스테이지는 긴 이동 거리를 제공하고 무거운 용도에 사용됩니다. Clearance Hole이 Metric으로 완전히 호환됩니다. Covered Rail (CR) 버전은 좀 더 넓지만 guide 레일에 보호를 제공합니다. 액세서리는 spatial 필터용도의 정밀한 pinhole 장착을 허용합니다. 스테인레스 스틸과 양극처리된 알루미늄으로 제작.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Breadboard Mounting Plate (1.5" sq w/ ¼-20 Thru Holes) (A) #38-530 KRW 92,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Breadboard Mounting Plate (2.5" sq w/ ¼-20 Thru Holes) (B) #38-535 KRW 92,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
DIN microscope Objective Adapter, mounting screws included (B) #53-858 KRW 110,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pinhole Adapter Accessory for 9.5mm Diameter Pinholes (A) #38-529 KRW 92,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pinhole Adapter Accessory for 9.5mm Diameter Pinholes (B) #38-534 KRW 92,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z Axis Bracket for 0.125" Stages(A) #57-247 KRW 132,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z Axis Bracket for 0.5" Stages(B) #57-533 KRW 132,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Filter

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요