제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.25mm Thick, C-Mount Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
재고 번호 #54-450 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 14,900
수량 1-4
KRW 14,900
수량 5+
KRW 13,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Spacer Ring

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
0.25
Outer Diameter (mm):
29.0
Inner Diameter (mm):
25.5

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Male C, S, T-Mount Thread 위에 장착
  • 정확한 간격 조절을 위해 다양한 두께로 제공
  • Spacer Ring Kit 이용 가능

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings는 당사의 C, S, T-Mount 부품에 있는 male thread에 장착되어 시스템의 전체 길이를 연장시켜줍니다. 이 spacer ring은 광학 시스템 내의 부품 간격을 점진적으로 조절할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings는 0.25mm - 2.0mm 범위의 두께로 제공되기 때문에 용도에 따른 특정 간격 조절에 사용할 수 있습니다. 또한 spacer ring을 여러 가지 구성으로 조합해서 사용하면 원하는 간격의 거리를 달성할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount Brass Spacer Ring Kit (2 of each size) #54-461 KRW 134,900 수량 5+ KRW 119,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
S-Mount Brass Spacer Ring Kit (크기별로 2개씩) #68-228 KRW 126,900 수량 5+ KRW 112,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요