제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.25X - 0.5X VariMagTL™ Telecentric Lens

0.25X - 0.5X VariMagTL® Telecentric Lens, #88-385

0.25X - 0.5X VariMagTL® Telecentric Lens, #88-385
×
재고 번호 #88-385 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,456,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,456,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
VariMag TC Series
Stock No. of Mounting Clamp:
#56-025 Sold Seperately
Type:
Telecentric Lens
Special Type of Lens:
Variable Magnification Telecentric

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
177.90
Maximum Diameter (mm):
65.0
Weight (g):
942

Optical Properties

Resolution:
75 lp/mm @ >20%
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.1
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.1
Primary Magnification PMAG:
0.25X - 0.5X
Working Distance (mm):
100.1 - 145
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
35.2 x 26.4 - 17.6 x 13.2
Aperture (f/#):
f/6 - Closed
Depth of Field (mm):
Variable
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M62 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 가변 배율의 텔레센트릭 렌즈
  • 최대 500만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
  • 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
  • 0.15X - 3X 범위의 배율

TECHSPEC® VariMagTL® Telecentric Lenses는 시스템의 FOV를 지속적으로 조절해야 하는 용도를 위해 설계되었습니다. 각 렌즈는 사용자가 직접 조절하거나 고정 나사로 고정할 수 있는 광범위한 배율 범위를 제공합니다. 최대 2/3" 포맷 센서까지 수용할 수 있는 이 텔레센트릭 렌즈는 시스템과의 결합이 용이하도록 소형의 C-Mount 호환 디자인을 특징으로 합니다. 또한 빛의 처리량 제어 및 이미지 품질 향상을 위해 조절식 조리개를 포함하고 있습니다. TECHSPEC® VariMagTL® Telecentric Lenses는 반도체 및 전자기기 검사를 비롯해 공장 자동화 용도에 안성맞춤입니다.

이 렌즈는 2015 Innovators Award에서 은상을 수상한 경력이 있습니다.

참고:주문 수량에 따라 맞춤 제작 고정 배율 버전 또한 공급할 수 있습니다. 특정 요구 사항에 대한 문의는 당사로 연락 바랍니다.

제품자료

0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-385)
0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-385)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-386)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-386)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-387)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL™ Lens (#88-387)
 
0.25X -0.50X Telecentric Lens, #88-385
Magnification 0.25X 0.30X 0.35X 0.40X 0.45X 0.50X
Working Distance (mm)  145 124.5 112 104 100.2 100.1
Field of View (mm)*  35.2 29.3 25.1 22 19.6 17.6
0.5X - 1.0X Telecentric Lens, #88-386
Magnification 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.9X 1.0X
Working Distance (mm)  115 106 102 100 100 100
Field of View (mm)*  17.6 14.67 12.6 11 9.78 8.8
1.0X - 3.0X Telecentric Lens, #88-387
Magnification 1.0X 1.5X 2.0X 2.5X 3.0X  
Working Distance (mm)  71.6 61 55.6 52.4 50.3  
Field of View (mm)*  8.8 5.87 4.4 3.5 2.93  
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요