제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens

0.28X Magnification, #62-933

×
재고 번호 #62-933 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,070,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,070,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
PlatinumTL™ Series
Stock No. of Mounting Clamp:
#63-442 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
203.80
Maximum Diameter (mm):
60.5
Weight (g):
736
Flange Distance (mm):
17.5

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
31.8mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
22.9mm
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.023
Number of Elements (Groups):
10 (7)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.030
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.006
Primary Magnification PMAG:
0.28X
Telecentric Lens Magnification:
0.28
Working Distance (mm):
180.00
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
31.4 x 23.6
Aperture (f/#):
f/6 - f/22
Coating:
425 - 675nm BBAR
Depth of Field (mm):
±6.9mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Magnification:
0.28X
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M58 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 측정용 고해상도 f/6 Bi-Telecentric Lens
  • 최대 3500만 화소, 2.8μm 픽셀 크기의 센서
  • APS-C, C-Mount, T-Mount, F-Mount Telecentric Lens
  • 0.28X - 1.7X의 배율 범위

TECHSPEC® PlatinumTL™ Telecentric Lenses는 반도체 및 전자기기의 검사, 측정, 계측 용도를 위해 설계되었습니다. 또한 정밀 디자인을 채택하여 높은 telecentricity(<0.1°) 및 낮은 왜곡(<0.1%)을 특징으로 할 뿐만 아니라 완전 개방 시 f/6에 도달하는 조절 가능한 조리개를 통해 높은 광처리량을 제공합니다. 이와 더불어 대형 포맷의 28.7mm diagonal sensor를 지원함에 따라 Sony IMX342 APS-C 센서 및 기타 유사한 포맷 센서(예: Sony IMX530)와 호환이 가능합니다. TECHSPEC® PlatinumTL™ Telecentric Lenses는 매우 뛰어난 콘트라스트를 제공하여 가장 높은 수준의 측정 정확도로 최상의 이미지 품질을 선사합니다. 이 렌즈는 고진동 환경에서 사용이 가능하도록 탈부착식 recessed set screw를 가지고 있어 조리개를 제자리에 안전하게 고정할 수 있습니다.

제품자료

#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 180mm Working Distance, f6
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 180mm Working Distance, f6
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 180mm Working Distance, f6
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 180mm Working Distance, f6
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 180mm Working Distance, f10
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 180mm Working Distance, f10
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 180mm Working Distance, f10
#62-933, 0.28X, 2/3" C-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 180mm Working Distance, f10
 
Description Stock No. Flange Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-933 17.5mm 230.8mm 60.5mm 33.5mm
0.5X C-Mount #62-932 17.5mm 174.9mm 50mm 33.5mm
1.7X C-Mount #63-232 17.5mm 189.5mm 60mm 46mm
0.28X F-Mount #62-922 46.5mm 167.6mm 138.6mm 55mm
M42 x 1.0 #62-923 6.56mm 208.5mm 138.6mm 50mm
M42 x 1.0 #62-924 19.53mm 195.5mm 138.6mm 50mm
0.5X F-Mount #62-912 46.5mm 143mm 90mm 55mm
M42 x 1.0 #62-913 6.56mm 184mm 90mm 50mm
M42 x 1.0 #62-914 19.53mm 171.1mm 90mm 50mm
0.9X F-Mount #62-902 46.5mm 170.8mm 65mm 55mm
M42 x 1.0 #62-903 6.56mm 210.7mm 65mm 53mm
M42 x 1.0 #62-904 19.53mm 197.8mm 65mm 53mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요