제품이 장바구니에 추가됨

0.3 - 3.0 OD, 12.5mm Dia., IR Neutral Density Filter Kit (9 Filters)

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #15-114 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,747,800
수량 1+
KRW 2,747,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Filters Included :
Optical Densities: 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 3.0
Type:
Neutral Density Filter
Number of Filters:
9

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2μm - 14μm에서 일정한 스펙트럼
  • 정밀 게르마늄 소재

당사의 IR Neutral Density Filters는 2μm - 14μm의 넓은 스펙트럼 대역에서 뛰어난 선형성을 특징으로 합니다. 열화상 및 의료 이미징에 안성맞춤인 이 필터는 다양한 광밀도(OD)와 2가지 사이즈 옵션으로 제공됩니다.  감쇠는 금속 합금 코팅에 의해 이루어지며, 이와 같은 코팅은 특정 투과율을 달성하기 위해 흡수와 반사 조합을 활용합니다. 5가지 OD 값 전체는 당사의 Neutral Density Filter Kits로도 구매가 가능합니다. 이 kit는 당사의 filter wheel에 결합해서 사용하기 적합합니다. 

맞춤형 크기 및 OD 옵션은 당사 기술 영업부로 문의 바랍니다. 

.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
0.3 - 3.0 OD, 12.5mm Dia., IR Neutral Density Filter Kit (9 Filters) #15-114 KRW 2,747,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IR Neutral Density Filter Kit, 25mm Diameter #64-363 KRW 2,247,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IR Neutral Density Filter Kit, 25mm Diameter #87-205 KRW 4,074,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IR Neutral Density Filter Kit, 50mm Diameter #64-364 KRW 4,321,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IR Neutral Density Filter Kit, 50mm Diameter #87-206 KRW 8,352,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program