제품이 장바구니에 추가됨

0.3 OD, 25mm Dia., NIR II Coated, Absorptive ND Filter

Hoya 상세 정보 보기

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #13-238 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 113,506
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 113,506 개당
수량 11-25 KRW 101,558 개당
수량 26-49 KRW 94,142 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter
Stock No. of Uncoated Filter:

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
2.50 ±0.5
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.3 ±0.05 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
0.47 @ 1200nm
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Index of Refraction (nd):
1.50
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
50.0 (average) @ 400 - 700nm
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Wavelength Range (nm):
750 - 1550

Material Properties

Transformation Temperature (°C):
495

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)
  • VIS 0°, NIR I, NIR II 코팅 옵션
  • 12.5, 25, 50mm 직경의 크기
  • 비코팅 HOYA 또는 SCHOTT ND Filters 또한 이용 가능

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 VIS 또는 NIR 스펙트럼에서 후방 반사(back reflection)를 줄이기 위해 표면 양면에 AR 코팅 처리가 된 HOYA 컬러 필터 기판으로 제조됩니다. VIS 0°, NIR I, NIR II 광대역 AR 코팅은 425 - 675nm, 600 - 1050nm, 750-1550nm의 스펙트럼 구간에 적용됩니다. 이 ND 필터는 흡수를 통해 빛을 감쇠하며 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 서로 겹쳐서 사용할 경우 맞춤형 광밀도(OD)가 생성됩니다. Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 미광 감소를 위해 이미징 및 감지 용도에 사용하거나 빛의 강도를 제어하기 위해 필터를 겹쳐서 사용해야 하는 용도에 안성맞춤입니다. 12.5, 25, 50mm의 표준 미터법 직경으로 제공되어 벤치탑용 TECHSPEC® C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts와 호환이 가능합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요