제품이 장바구니에 추가됨

0.3 OD, 25mm Dia., Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive ND Filter

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #16-051 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 150,800
수량 1-10
KRW 150,800
수량 11+
KRW 136,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
2.84 (nominal)
Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcsec):
<30

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.3 ±10% @ 550nm
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Coating:
BBAR (450-700nm)
Index of Refraction (nd):
1.50
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
50.12
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Coating Specification:
Ravg ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

Material Properties

Transformation Temperature (°C):
481

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 연마 가공된 SCHOTT NG Colored Glass 기판으로 제조되어 λ/4의 투과 웨이브프론트 왜곡을 달성합니다. 이 필터는 양면이 450 - 700nm에 대한 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 후방 반사를 줄이면서 광손실 및 결함이 적은 필터 적재를 가능하게끔 합니다. Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)로 제공되고 고객의 어플리케이션 요건에 따라 맞춤형 광밀도(OD)를 달성할 수 있도록 서로 적층해서 사용이 가능합니다. 이 ND 필터는 25mm 직경 또는 50mm 정사각 크기로 제공되어 머신 비전, 이미징, 저출력 레이저 용도에 사용하기 적합합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

Neutral Density Filter 이해하기

Neutral Density (ND) Filters are designed to evenly reduce transmission. For more information on specifications and products, read more at Edmund Optics.

바로 보기

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Continuously Variable Apodizing Filter

Neutral Density Filter (ND)

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program