제품이 장바구니에 추가됨

0.3 OD M37.0 x 0.75, Mounted Absorptive ND Filter

×
재고 #59-165 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 62,400
수량 1-9
KRW 62,400
수량 10+
KRW 58,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Optical Density OD (Average):
0.3
Clear Aperture CA (mm):
31.9
Filter Thread:
M37 x 0.75
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Thickness with Mount (mm):
4.50
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
50
Type:
Mounted Imaging Filter
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Mount Thickness (mm):
5.2 ±0.3
Note:
AR Coating: MgF2
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Mount Diameter (mm):
39.0 ±0.3
Mount Thickness Including Threads (mm):
6.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 400-700nm 범위에서 스팩트럼상으로 평평함
  • 균질성의 유리: 흡수를 통해 막음
  • 이미징을 위한 빛/노출 조정

중성농도 (ND) 필터는 회색빛깔로서 CCD 카메라에 들어오는 빛을 줄입니다. 가시광선에서 투과율차이는 조금이어서 색상 균형에는 영향이 없습니다. 빛 레벨에 따라 렌즈 구경을 줄이는 것보다 ND 필터는 큰 구경을 통해 초점 depth of field를 줄일 수 있습니다. 중요한 정보를 바탕에서부터 분리할 수 있습니다. 편광 필터에 비교할 때, ND 필터는 전체 빛의 양을 줄이는데 알맞습니다. 필터를 쌓아 다른 optical density를 얻을 수 있습니다. 모든 마운트된 필터는 비슷한 male과 female thread끼리 각 마운트에 붙일 수 있습니다. 광학 강도는 부가적인 관계를 가지고 있습니다; 예를 들어 0.6과 0.9 OD값의 필터를 쌓았을 때 1.5 OD 값을 줍니다. optical density는 다음 식과 관련됩니다: T = 10-D x 100 = %투과율

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작