중성농도 (ND) 필터는 회색빛깔로서 CCD 카메라에 들어오는 빛을 줄입니다. 가시광선에서 투과율차이는 조금이어서 색상 균형에는 영향이 없습니다. 빛 레벨에 따라 렌즈 구경을 줄이는 것보다 ND 필터는 큰 구경을 통해 초점 depth of field를 줄일 수 있습니다. 중요한 정보를 바탕에서부터 분리할 수 있습니다. 편광 필터에 비교할 때, ND 필터는 전체 빛의 양을 줄이는데 알맞습니다. 필터를 쌓아 다른 optical density를 얻을 수 있습니다. 모든 마운트된 필터는 비슷한 male과 female thread끼리 각 마운트에 붙일 수 있습니다. 광학 강도는 부가적인 관계를 가지고 있습니다; 예를 들어 0.6과 0.9 OD값의 필터를 쌓았을 때 1.5 OD 값을 줍니다. optical density는 다음 식과 관련됩니다: T = 10-D x 100 = %투과율
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)