제품이 장바구니에 추가됨

0.40 NA, 4.0mm FL, RPO IR Molded Glass Aspheric Lens

×
재고 번호 #73-677 신제품 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 186,739
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 186,739 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 ±0.025
Clear Aperture CA (mm):
5.25
Center Thickness CT (mm):
6.00
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
4.00
Numerical Aperture NA:
0.4
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
IG6
Coating:
BBAR (800-1200)
Coating Specification:
Ravg <1% @ 800 - 1200, 0 - 30° AOI
Surface Quality:
80-60
f/#:
0.4
Wavelength Range (nm):
800 - 1200
Working Distance (mm):
8.34

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정밀 적외선 글래스 몰딩 처리된 렌즈
  • 대량 생산 요건에 적합
  • IG6 적외선 글래스 기판으로 제조

해당 제품은 광학 수차를 줄여 더 작은 스폿 크기와 더 선명한 이미지를 제공함으로써 고정밀, 99% 이상의 투과율, 성능 향상 등의 여러 가지 주요 이점을 선사합니다. 비용 효율적인 몰딩 공정 덕분에 일정한 사양을 유지하면서 대량 생산 OEM 통합을 위한 옵션을 지원합니다. 초점 거리는 4.00 - 6.50mm이며, 무반사(AR) 코팅이 되어 있어 800 - 1200nm에서 투과율이 99% 이상입니다. 해당 제품은 몰딩 처리된 비구면 렌즈로 무게가 가벼운 외관, 작은 직경, 줄어든 두께 덕분에 카메라, 항공우주 시스템, 측정 시스템, 바이오메디컬 기기, 휴대용 광학 도구에 통합될 수 있습니다.

참고: 해당 제품을 고온(>150℃)에서 또는 산/염기가 일부 있는 상태에서 사용하면 독성 화합물이 형성될 수 있으므로 그러한 상황을 피해야 합니다. 자세한 내용은 MSDS를 참조하세요.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요