제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.5 OD 12.5mm Dia., NIR ND Filter

Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #47-826 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 124,700
수량 1-5
KRW 124,700
수량 6+
KRW 100,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Clear Aperture (%):
80
Parallelism (arcsec):
<5

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Metallic Based ND
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
32.00
Blocking Wavelength Range (nm):
700 - 1100
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Optical Density Tolerance (%):
±10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 700 - 1100nm의 NIR 파장 범위에 적합
  • 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위

TECHSPEC® Reflective NIR ND filters는 뛰어난 평행성과 우수한 표면 특성을 비롯해 700 - 1100nm 범위에서 평평한 스펙트럼 영역을 갖도록 특수 설계된 제품입니다. 이 필터는 정밀 허용 오차에 광대역 성능이 더해져 광범위한 IR 광원을 감쇠하는 데 안성맞춤입니다. 또한 낮은 열팽창 계수와 뛰어난 표면 품질을 갖춘 UV 용융 실리카 기판으로 제조되어 1064nm Nd:YAG 파장에서의 레이저처럼 저출력 레이저 감쇠 용도로 사용하기 적합합니다. 기타 용도로는 NIR 분광, 머신 비전, 분석 화학 등이 있습니다. 이 필터를 서로 적층해서 사용하면 다양한 광밀도(OD)를 구성할 수 있습니다. 0°의 입사각에서는 미러면이 광원을 향해야합니다. Pre-Loaded Filter Wheel과 사용 가능한 OD로는 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0이 있습니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
NIR ND Filter Kit, 12.5mm Dia Filters #47-843 KRW 797,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
NIR ND Filter Kit, 25mm Dia Filters #47-538 KRW 1,007,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
NIR ND Filter Kit, 50mm Dia Filters #64-346 KRW 1,754,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 130,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #84-640 KRW 569,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요