제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.5 OD 12.5mm Diameter, Reflective ND Filter

×
재고 번호 #46-132 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 50,779
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 50,779 개당
수량 6-25 KRW 40,376 개당
수량 26-49 KRW 38,831 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter
Note:
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
1.60 Nominal
Dimensional Tolerance (mm):
±0.5
Clear Aperture (%):
80

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
0.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Coating:
Surface 1: Inconel
Reflection (%):
30.00
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
32.00
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Neutrality:
±5% of Optical Density
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 평평한 스펙트럼
  • 적정한 가격 제품으로서 최대한 정확한 농도 조절 가능
  • 서로 적층해서 사용 시 중간 농도값 생성 가능

이 필터는 표면 전체에 걸쳐 일정한 농도 값을 가지고 있습니다. 투과 대비 반사 비율은 농도 선택에 따라 변화합니다. 적층해서 사용할 경우 총 농도는 각각 필터의 농도를 더한 값입니다. ND 필터는 넓은 스펙트럼 범위에서 빛을 감쇠하는 데 주로 사용됩니다. 대개 레이저와 포토미터 용도에 사용되지만 지나치게 높은 파워에 노출 시 손상을 입거나 정확하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 입사각이 0°일 때 미러면은 광원을 향해야 합니다.

광밀도(OD)는 합산적 관계(additive relationship)를 갖습니다. 예를 들어, 0.6과 0.9 OD의 필터를 서로 적층해서 사용하면 결과적으로 1.5 OD가 생성됩니다. OD는 다음 방정식에서와 같이 투과율과도 관련이 있습니다.
T = 10-OD x 100 = Percent Transmission.

참고: 광밀도가 낮은 필터(0.1, 0.15, 0.2 OD)는 인코넬로 이루어진 얇은 층으로 코팅 처리가 되어 있으며, 시간이 지남에 따라 성능에 변화가 생길 수 있습니다. 이러한 필터의 제품 수명을 연장하려면, 코팅 손상 방지를 위해 세척 시 비접촉 방식(예: 압축 공기)을 활용해야 하고 산화 방지를 위해 습한 환경은 피하도록 주의해야 합니다.  

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

Reflective Neutral Density Filter Kits

Reflective Neutral Density Filter Kits느 8개나 14개의 광밀도(OD)로 구성되어 있습니다. 8개를 포함하는 kit에는 가장 사용이 많은 0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 와 3.0 필터가 포함됩니다. 14개를 포함하는 kit에는 3.0을 제외한 모든 필터가 포함됩니다. 이러한 kit 제품은 정밀한 시스템의 광학 밀도 요건을 파악하는 데 안성맞춤입니다. OEM 용도를 위해 맞춤형 광밀도도 제공이 가능합니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.