제품이 장바구니에 추가됨

0.5 OD, 25mm Dia., AR Coated, IR Neutral Density Filter

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #12-244 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 707,600
수량 1-10
KRW 707,600
수량 11+
KRW 636,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.2
Thickness (mm):
1.00 ±0.2
Parallelism (arcmin):
<10
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Coating:
Metallic Based ND
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
31.6
Transmission Tolerance (%):
±2.0
Blocking Wavelength Range (nm):
5800 - 6400
Wavelength Range (μm):
5.8 - 6.4
Surface Flatness (P-V):
3 - 5λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 2μm - 14μm에서 일정한 스펙트럼
  • 정밀 게르마늄 소재

당사의 IR Neutral Density Filters는 2μm - 14μm의 넓은 스펙트럼 대역에서 뛰어난 선형성을 특징으로 합니다. 열화상 및 의료 이미징에 안성맞춤인 이 필터는 다양한 광밀도(OD)와 2가지 사이즈 옵션으로 제공됩니다.  감쇠는 금속 합금 코팅에 의해 이루어지며, 이와 같은 코팅은 특정 투과율을 달성하기 위해 흡수와 반사 조합을 활용합니다. 5가지 OD 값 전체는 당사의 Neutral Density Filter Kits로도 구매가 가능합니다. 이 kit는 당사의 filter wheel에 결합해서 사용하기 적합합니다. 

맞춤형 크기 및 OD 옵션은 당사 기술 영업부로 문의 바랍니다. 

.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
0.3 - 3.0 OD, 12.5mm Dia., IR Neutral Density Filter Kit (9 Filters) #15-114 KRW 2,747,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IR Neutral Density Filter Kit, 25mm Diameter #64-363 KRW 2,247,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IR Neutral Density Filter Kit, 25mm Diameter #87-205 KRW 4,074,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IR Neutral Density Filter Kit, 50mm Diameter #64-364 KRW 4,321,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IR Neutral Density Filter Kit, 50mm Diameter #87-206 KRW 8,352,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 재고정리 KRW 200,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 KRW 436,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #54-999 KRW 623,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-517 KRW 700,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program