제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.5 OD 50mm Dia UV-NIR ND Filter

UV-NIR Neutral Density Filters

×
재고 번호 #88-277 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 404,600
수량 1-5
KRW 404,600
수량 6+
KRW 364,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
5.00 ±0.10
Clear Aperture (%):
80.00
Parallelism (arcsec):
<5

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Metallic Based ND
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
32.0
Blocking Wavelength Range (nm):
190 - 1700
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Optical Density Tolerance (%):
±10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 190 – 1700nm 범위에서 일정한 투과율
  • 적층을 통해 중간 수준의 OD 값 생성 가능
  • 다양한 광밀도(OD) 이용 가능

TECHSPEC® UV-NIR Neutral Density Filter는 UV부터 NIR까지의 빛을 감쇠하는 데 사용됩니다. TECHSPEC UV-NIR ND Filter는 탁월한 평행성과 우수한 표면 특성을 가지고 있어, 190 – 1700nm의 초광대역 범위에서 일정한 성능을 제공합니다. ND filter는 분광, 머신비전, 타원편광법(ellipsometry)이나 저출력 레이저를 포함한 다양한 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC UV-NIR ND Filters를 서로 적층해서 사용하면, 폭넓은 광밀도(OD)를 생성할 수 있습니다.

참고: UV-NIR Neutral Density Filter 키트는 전 구성의 OD 값이 포함되어 있습니다. 필터 코팅은 쉽게 손상을 입을 수 있으므로 취급 시 주의가 요구됩니다. 클리닝의 경우 반드시 비접촉 방식을 따르기 바랍니다. 

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
UV-NIR, 12.5mm Diameter ND Filter Kit #88-368 KRW 913,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
UV-NIR, 25mm Diameter ND Filter Kit #88-369 KRW 1,218,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
UV-NIR, 50mm Diameter ND Filter Kit #88-370 KRW 1,950,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

NIR (Near Infrared, 근적외선)

VIS/NIR Coating

Ultraviolet fatigue testing of laser optics

UV Optics: Tighter Tolerances and Different Materials

UV Lenses require extremely tight tolerances and novel materials such as sapphire. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Why Laser Damage Testing is Critical for UV Laser Applications

Laser Induced Damage Threshold describes the maximum quantity of laser radiation an optic can take before damaging. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Can BK7 be used for UV applications?

Ultraviolet (UV) Spectrum

Neutral Density Filter 이해하기

Neutral Density (ND) Filters are designed to evenly reduce transmission. For more information on specifications and products, read more at Edmund Optics.

바로 보기

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Continuously Variable Apodizing Filter

Neutral Density Filter (ND)

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Infrared (IR) Spectrum

Ultraviolet Lasers – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

바로 보기

Microlithography

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Top Optics Trends of 2021 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

바로 보기

The factory calibration of your UV-VIS-NIR Spectrometer only includes wavelength but not response (irradiance). I can measure raw data which is only usable for transmittance/reflectance measurements. How do I get irradiance measurements?

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program