제품이 장바구니에 추가됨

0.50 NA, 4.5mm FL, HOYA Molded Glass Aspheric Lens

Hoya 상세 정보 보기

HOYA Molded Glass Aspheric Lenses

×
재고 번호 #13-588 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 150,800
수량 1-10
KRW 150,800
수량 11+
KRW 118,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens
Model Number:
AH10_Z

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.38 +0.00/-0.02
Clear Aperture CA (mm):
5.35
Center Thickness CT (mm):
2.80
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
4.50 @ 780nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
M-LAF81
Aspheric Design Wavelength (nm):
830
Coating:
BBAR (805 - 855nm)
Coating Specification:
Ravg <1.5% @ 805 - 855nm (theoretical per surface)
f/#:
0.71
Wavelength Range (nm):
805 - 855
Working Distance (mm):
2.16
Conjugate Distance:
0
Transmitted Wavefront, RMS @ 632.8nm:
0.052λ

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 글래스 소재의 정밀 몰딩 렌즈
  • 소형 사이즈로 측정 시스템 결합에 유리
  • 다양한 글래스 기판 이용 가능

HOYA Molded Glass Aspheric Lenses는 구면 수차가 보정되며 소형 사이즈와 높은 투과율을 필요로 하는 어플리케이션에 사용하기 적합합니다. 이 비구면 렌즈는 정밀 비구면 표면의 웨이브프론트 에러를 최소화하기 위하여 특허받은 몰딩 공정으로 제조됩니다. 또한 직경 및 두께가 작기 때문에 측정 시스템, 생의학 기기, 기타 광학 도구에 쉽게 결합될 수 있습니다. HOYA Molded Glass Aspheric Lenses는 다른 molded glass aspheric lens 제품보다 굴절률은 더 높고 분산도는 더 낮은 다양한 유리 타입으로 제공됩니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program