제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

0.565" ID Fiber Optic Adapter MX-10

Dolan-Jenner 상세 정보 보기

#66-908

×
사양 선택하기
Inner Diameter (inches):
Model Number:
재고 번호 #66-908 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 58,000
수량 1+
KRW 58,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

General

Model Number:
MX-10
Inner Diameter (inches):
0.565
Type of Illumination:
Accessory

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
14.35
Outer Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
32.00
Construction:
6061-T6 Aluminum

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

제품정보

 Inner Diameter (inches)   Model Number   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0.191 MX-5
0.316 MX-6
0.565 MX-10
0.629 MX-11
0.191 SX-5
0.316 SX-6
0.565 SX-10
0.629 SX-11

더 알아보기

Light guide adapter는 fiber optic light guide를 fiber optic illuminator와 연결할 때 사용됩니다. 모든 제품은 6061-T6 Aluminum으로 제작됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program