제품이 장바구니에 추가됨

0.5" Travel, Eng Micrometer, Thru-Hole Ball Bearing Stage

45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets

45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets

×
재고 번호 #33-466 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 833,800
수량 1+
KRW 833,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Thru-Hole

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Drive Orientation:
Center Drive
Stage Size (mm):
44.4 x 44.4
Travel (inches):
0.5
Construction:
Aluminium Stage
Graduation (inches):
0.001
Height (inches):
0.75
Height (mm):
19.1
Load Capacity, Normal (lbs):
25
Stage Size (inches):
1.75 x 1.75
Straight Line Accuracy (inches):
0.00008/inch of travel
Weight (lbs):
0.5
Thrust Capacity, Ta (lbs):
10
Thrust Capacity, Tb (lbs):
5

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
English Micrometer

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

Adapter Plates and Z-Axis Brackets are available for ball bearing stages and slides.
  • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
  • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
  • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
  • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능

English Ball Bearing Translation Stages는 상단 및 하단 플레이트에 English 홀 패턴이 있는 제품으로서 1인치 이동당 0.00008 인치의 직선 정밀도를 제공하는 preloaded ball bearing 디자인으로 설계되었습니다. 이 스테이지는 clearance thru-hole이 있거나 없는 탑 플레이트를 비롯해 구동 방향, 이동 거리, 구동의 메커니즘에 관한 여러 가지 옵션과 함께 다양한 크기로 제공됩니다. English와 Metric micrometer 모델은 위치 판독이 필요한 용도를 위해 0.001inch 또는 0.01mm의 눈금을 제공하며, Fine Screw (64 Pitch) 모델은 미세 해상도의 위치 조절을 제공합니다. English Ball Bearing Translation Stages는 마찰력이 낮도록 설계되어 백래시나 사이드플레이 없이도 부드러운 선형 움직임이 가능합니다. 모든 스테이지 제품에는 X-Y 스테이지 생성과 위치 잠금을 위한 나사가 포함됩니다.

참고: Adapter PlateZ-Axis Bracket은 브레드보드 장착 용도 및 X-Y-Z 구성에 이용할 수 있습니다. Braket에는 다양한 종류의 스테이지를 이용해 X-Y-Z 구성을 조립할 수 있는 나사가 포함됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Adapter Riser Plate for 1.25" Side Drive #57-248 KRW 171,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program