제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens

#54-798 (0.5X)

×
재고 번호 #54-798 17개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,863,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,863,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
GoldTL™ Series
Stock No. of Mounting Clamp:
#56-025 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens
Special Type of Lens:
Focusable Telecentric

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
150.00
Length excluding Threads (mm):
150.00
Maximum Diameter (mm):
65.00
Weight (kg):
0.84

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
17.6mm
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
14.4mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
12.8mm
Maximum Image Circle (mm):
9.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.042
Resolution, Image Space MTF @ f/10:
>55% @ 40 lp/mm
Number of Elements (Groups):
8 (5)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.025
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.015
Primary Magnification PMAG:
0.5X
Telecentric Lens Magnification:
0.50
Working Distance (mm):
117 - 142
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
17.6 x 13.2
Aperture (f/#):
f/6 - f/25
Coating:
λ/4 MgF2
Depth of Field (mm):
±2.1 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Magnification:
0.5X
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M58 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Working Distance 조정을 위한 포커싱이 가능
  • 높은 광 출력을 위한 f/6 디자인
  • ½” 및 2/3” Sensor Format을 위한 디자인
  • 0.2° 미만의 Telecentricity

TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses는 머신 비전과 계측 용도를 위해 특수 디자인된 제품입니다. 독특한 focusable design은 0.2° 미만의 telecentricity를 유지하면서, working distance 조절을 가능하게 해줍니다. 또한, 이 렌즈들은 고해상도와 낮은 왜곡을 특징으로 하며, ½” 및 2/3” sensor와 이용이 가능합니다. TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses는 color filter, polarizers 또는 기타 마운트된 부품들과 쉽게 결합하여 사용할 수 있도록 front filter thread를 가지고 있습니다. 조리개와 초점 조절 시 진동 환경에서 안전하게 유지될 수 있게 고정 나사들로 위치를 고정할 수 있습니다.

제품자료

#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 130mm Working Distance, f6
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 130mm Working Distance, f6
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 130mm Working Distance, f6
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 130mm Working Distance, f6
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 130mm Working Distance, f10
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 130mm Working Distance, f10
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 130mm Working Distance, f10
#54-798, 0.5X 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 130mm Working Distance, f10
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요