제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.5X M Series Fixed Magnification Non-Telecentric Lens

×
재고 번호 #87-531 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 690,000
수량 1+
KRW 690,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Magnification Lens
Style:
Non-Telecentric, Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
56.11
Maximum Diameter (mm):
30
Maximum Rear Protrusion (mm):
0

Optical Properties

Resolution:
75 lp/mm @ >20%
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.039
Number of Elements (Groups):
5 (4)
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.1
Primary Magnification PMAG:
0.5X
Working Distance (mm):
100.1
Aperture (f/#):
f/4 - f/22
Coating Specification:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Entrance Pupil Position (mm):
22.56
Object Space Principal Plane (mm):
13.59
Image Space Principal Plane (mm):
-16.06
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 17.4mm - 7.8°
Vertical: 13mm - 5.8°
Diagonal: 21.7mm - 9.7°
Maximum Distortion (%):
0.08
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
17.6 x 13.2
Exit Pupil Position (mm):
-8.74
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 가변 배율 렌즈
  • 최대 500만 화소, 3.45m 픽셀 크기의 센서
  • ⅔", C-마운트 렌즈

해당 제품은 시스템의 시야를 계속 조절해야 하는 어플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다. 각 렌즈는다양한 배율을 제공하며 사용자가 고정 나사를 사용하여 이 배율을 조정하거나 잠글 수 있습니다. 또한, 최대 ⅔" 포맷 센서를 지원하는 제품으로 컴팩트하면서 C-마운트와 호환되는 설계가 적용되어 시스템 통합을 쉽게 할 수 있습니다. 제품에 조절식 조리개가 있어 광량을 제어하고 이미지 품질을 개선할 수 있습니다. 해당 제품은 고배율 머신 비전 및 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 대량 생산인 경우 요건을 충족하기 위한 맞춤형 배율 버전을 제공할 수 있습니다. 자세한 사항은 기술 지원 담당자에게 문의하세요.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요