제품이 장바구니에 추가됨

0.6 OD M58.0 x 0.75, Mounted Absorptive ND Filter

×
재고 번호 #54-737 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 56,500
수량 1+
KRW 56,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted Imaging Filter
Note:
AR Coating: MgF2

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
54.0
Thickness with Mount (mm):
5.00

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.6
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
25
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm

Threading & Mounting

Filter Thread:
M58 x 0.75
Mount Thickness (mm):
3.8 ±0.1
Mount Diameter (mm):
60.0 +0/-0.2
Mount Thickness Including Threads (mm):
6.3

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 400 - 700nm에서 평평한 스펙트럼
  • 균일한 글래스: 흡수를 통해 차단
  • 이미징을 위한 광/노출 제어

해당 제품은 회색으로 보이며 카메라 센서에 도달하는 빛의 양을 줄입니다. 투과 값이 가시광선의 극히 일부분에서만 변하기 때문에 컬러 밸런스에 영향을 미치지 않습니다. 단지 고광도를 통해 렌즈 조리개를 멈추는 것이 아니라, 더 넓은 조리개를 사용하여 피사계 심도를 낮출 수 있습니다. 따라서 중요한 정보를 배경에서 분리할 수 있습니다. 편광 필터와 비교했을 때 극한의 광도에서 빛을 전반적으로 낮추는 데 적합합니다. 여러 필터를 겹쳐서 다른 광학 밀도(OD) 값을 얻을 수 있습니다. 마운트된 모든 필터는 각 마운트에서 동일한 수나사 및 암나사를 사용하여 스레드에 끼울 수 있습니다. 광학 밀도(OD)는 덧셈 관계를 가지고 있습니다. 예를 들어, 광학 밀도 값이 0.6 및 0.9인 필터를 결합하면 최종 광학 밀도는 1.5가 됩니다. 광학 밀도(OD)로 투과율을 계산하는 방정식은 'T = 10-D x 100 = 투과율'입니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요