제품이 장바구니에 추가됨

0.65" x 5.95", 0.38" FL, Cylinder Fresnel Lens

Cylinder Fresnel Lenses

×
재고 번호 #46-108 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 68,900
수량 1-10
KRW 68,900
수량 11+
KRW 62,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT (inches):
0.06
Dimensional Tolerance (inches):
±0.05
Dimensions (inches):
0.65 x 5.95
Dimensions (mm):
16.51 x 151.13
Effective Size (inches):
0.38 x 5.95
Thickness Tolerance (inches):
±0.020

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
9.65
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 1100
Effective Focal Length EFL (inches):
0.38
Groove Density (grooves/inch):
200.00
Index of Refraction (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
80 (Maximum)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 표준 Cylinder Lens를 접어놓은 버전
  • 1차원으로 초점을 맞추는 데 적합
  • 다양한 크기로 제공

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요