제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.75X SilverTL™ Telecentric Lens

0.75X Magnification

0.75X Magnification
×
재고 번호 #67-731 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 815,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 815,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
SilverTL™ Series
Stock No. of Mounting Clamp:
#56-870 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
151.20
Length excluding Threads (mm):
151.20
Maximum Diameter (mm):
36.00
Weight (g):
208
Construction:
Anodized Aluminum

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
11.7mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
8.5mm
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
6.4mm
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.062
Working Distance Tolerance (mm):
±3
Resolution, Image Space MTF @ f/10:
>40% @ 40 lp/mm
Number of Elements (Groups):
6 (5)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.080
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.080
Primary Magnification PMAG:
0.75X
Telecentric Lens Magnification:
0.75
Working Distance (mm):
100.00
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
11.7 x 8.8
Aperture (f/#):
f/6 - f/22
Coating:
425 - 675nm BBAR
Depth of Field (mm):
±0.8 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Magnification:
0.75X
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M30.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 0.1° 미만의 Telecentricity
  • 양면에 Telecentric 디자인 적용
  • f/6 디자인으로 높은 광출력
  • ½” 및 2/3” 센서 포맷용으로 설계

TECHSPEC® SilverTL™ Telecentric Lenses는 정밀한 측정이 요구되는 온라인과 오프라인 머신 비전 제품을 생산하는 분야에서 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 고품질의 옵틱에 단순한 비초점 메커니즘 디자인, 그리고 잠금 나사를 통해 조절 가능한 아이리스가 결합된 제품입니다. TECHSPEC® SilverTL™ Telecentric Lenses는 계측 및 검량의 용도에 적합하도록 설계되었으며, 유용성을 극대화하는 인라인 조명 옵션을 제공합니다. 또한 각각의 렌즈에는 standard front filter thread가 있어 color filters, polarizers, protective windows를 비롯해 LED 또는 fiber-optic ring light를 위한 illumination adapters를 사용할 수 있습니다.

참고:30mm 직경의 마운팅 표면에 맞는 mounting bracket을 이용할 수 있습니다.

제품자료

#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f6
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f6
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f6
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f6
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f10
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f10
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f10
#67-731, 0.75X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f10
 
Stock Number Primary Mag. Max. Diameter A Mounting Diameter B Length C Mounting Length D Mounting Offset E Filter Thread F
#56-675 0.16X 65mm 30mm 191mm 50mm 43mm M62 x 0.75
#63-073 0.20X 60mm 30mm 188mm 42mm 45mm M58 x 0.75
#56-676 0.25X 48mm 30mm 158mm 49mm 44mm M46 x 0.75
#58-428 0.30X 46mm 30mm 158mm 60mm 43mm M43 x 0.75
#56-677 0.40X 45mm 30mm 159mm 67mm 33mm M43 x 0.75
#63-074 0.50X 40mm 30mm 153mm 42mm 68mm M37 x 0.75
#88-344 (In-Line) 156.2mm 45.1mm 73.4mm
#56-678 0.60X 42mm 30mm 156mm 57mm 46mm M40.5 x 0.5
#67-731 0.75X 36mm 30mm 151.2mm 34mm* 82.2mm M30.5 x 0.5
#88-346 (In-Line) 155.2mm 46.2mm 16.9mm
#58-430 1.0X 40mm 30mm 114mm 32mm* 17mm M37 x 0.75
#58-431 2.0X 45mm 30mm 141mm 45mm 17mm M43 x 0.75
#88-348 (In-Line) 144.6mm 42.2mm 18.8mm
#58-432 4.0X 61mm 30mm 249mm 99mm 17mm M58 x 0.75

*Mounting clamp fits over iris

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요