제품이 장바구니에 추가됨

0.75X to 3X Microscope Body w/ One 20X Eyepiece, Dual Tube

#55-150

×
재고 번호 #55-150 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,196,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,196,300 개당
수량 5+ KRW 1,136,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Imaging System
Manufacturer:
Edmund Optics®

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 연속 4:1의 줌 범위
  • 최대 200X의 확대율
  • 비디오 지원
  • 고정 작동 거리(WD)

당사의 Zoom Inspection Microscope 계열 제품은 연속 줌 기능을 요구하는 어플리케이션에 사용하기 적합하며, 대다수의 요구 사항을 처리하는 데 필요한 유연성 및 광범위한 배율을 선사합니다. 4:1 zoom objective 배율은 0.75X - 3X 및 2.5X - 10X와 같이 두 가지로 제공됩니다. 다양한 eyepieice를 활용하면, 최저 7.5X부터 최대 200X까지 배율을 달성할 수 있습니다. 각 옵션마다 비디오 기능이 지원됩니다. 이러한 시스템에 조명을 사용해야 하는 경우에는 fiber optic ring light guide가 권장됩니다. 이 zoom microscope는 rack & pinion 포지셔닝을 통해 장착이 가능합니다. 이미지는 반전이 되어 나타납니다.

제품자료

 
Microscope Model Working Distance
10X Eyepiece
15X Eyepiece
20X Eyepiece
Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm)
0.75X - 3X Visual 60mm 7.5X - 30X 20 - 6 11.25X - 45X 17 - 4.4 15X - 60X 15.5 - 3.7
0.75X - 3X Visual / Video 60mm 7.5X - 30X 20 - 6 11.25X - 45X 17 - 4.4 15X - 60X 15.5 - 3.7
2.5X - 10X Visual / Video 36mm 25X - 100X 7.2 - 1.8 37.5X - 150X 4.8 - 1.2 50X - 200X 4 - 0.9
 
Microscope Model Field of View System Magnification Working Distance
0.75X - 3X Visual / Video 8mm - 2mm 36X - 144X 60mm
2.5X - 10X Visual / Video 2.56mm - 0.64mm 120X - 480X 36mm

Note: These specifications are for a system using a ½" sensor camera and a 15.1" monitor.

 
System #52-353 Includes Stock No.
Trinocular Microscope Body #52-352
Hitachi KP-D20B Camera #55-837
15.1" LCD Monitor #56-522
Rack and Pinion Movement #03-609
Standard Lab Base #85-347
9" Vertical Post #39-350
Y-C Cable (6 ft.) #39-255
F.O. Illumination Source (110v) #55-718
Fiber Optic Ring Guide #54-175
Fiber Optic Adapter #38-944
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요