제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.75X M Series Fixed Magnification Non-Telecentric Lens

×
재고 번호 #87-532 16개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 690,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 690,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Magnification Lens
Style:
Non-Telecentric, Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
65.80
Maximum Diameter (mm):
30
Maximum Rear Protrusion (mm):
0

Optical Properties

Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 11.7mm - 6.6°
Vertical: 8.8mm - 4.9°
Diagonal: 14.7mm - 8.2°
Resolution:
75 lp/mm @ >20%
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0488
Number of Elements (Groups):
5 (4)
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.02
Primary Magnification PMAG:
0.75X
Working Distance (mm):
74.5
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
11.7 x 8.8
Aperture (f/#):
f/4 - f/22
Coating Specification:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Entrance Pupil Position (mm):
22.56
Object Space Principal Plane (mm):
13.59
Image Space Principal Plane (mm):
-16.06
Maximum Distortion (%):
0.01
Exit Pupil Position (mm):
-8.74
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 가변 배율 렌즈
  • 최대 500만 화소, 3.45m 픽셀 크기의 센서
  • ⅔", C-마운트 렌즈

해당 제품은 시스템의 시야를 계속 조절해야 하는 어플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다. 각 렌즈는다양한 배율을 제공하며 사용자가 고정 나사를 사용하여 이 배율을 조정하거나 잠글 수 있습니다. 또한, 최대 ⅔" 포맷 센서를 지원하는 제품으로 컴팩트하면서 C-마운트와 호환되는 설계가 적용되어 시스템 통합을 쉽게 할 수 있습니다. 제품에 조절식 조리개가 있어 광량을 제어하고 이미지 품질을 개선할 수 있습니다. 해당 제품은 고배율 머신 비전 및 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 대량 생산인 경우 요건을 충족하기 위한 맞춤형 배율 버전을 제공할 수 있습니다. 자세한 사항은 기술 지원 담당자에게 문의하세요.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요